Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
インチ系列
部品表
1380/28
ORDER
呼び番号
1380/28
SD
内径
22.225 mm
D
外径
52.388 mm
T
軸受幅
19.368 mm
B
20.168 mm
C
14.288 mm
R
半径
1.60 mm
CR
動定格荷重値
45.9 kN
COR
静定格荷重値
37.9 kN
CU
疲労限界荷重値
5.45 kN
NG
許容回転数(グリース潤滑)
8000 rpm
NO
許容回転数(グリース潤滑)
11000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions